|
|
|
08222
Porte pleine 27 modules coffret et armoire
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Equipement fournis
|
Porte
Poignée
Serrure à clé (clé 405)
Autre verrouillage et insert à commander séparément
3 charnière
|
Type de porte
|
Opaque
|
Degré de protection IP
|
IP43 avec porte, auvent et joint IP43
IP30 sans porte
IP40 avec porte
IP41 avec porte et auvent
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Coffret - largeur 600 mm
Armoire - largeur 600 mm
Coffret d'extension - largeur 600 mm
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Réversible
|
Nombre de verrous
|
3
|
Angle d'ouverture de porte
|
130 °
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
27
|
Matière du coffret
|
Poignée :polyamide
Verre
Plaque de finition :feuille d'acier traité
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
1380 mm
|
Largeur
|
600 mm
|
Profondeur
|
33 mm
|
Poids du produit
|
10,06 kg
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Environnement
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to EN/CEI 62262
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
63,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
141,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
11,461 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
100,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
200,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
250,220 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|